Dankzij een uitgebreid assortiment connectoren voor de dataoverdracht beschikt u altijd over de passende aansluiting. En het is heel eenvoudig: want bij Phoenix Contact krijgt u alle apparaatinterfaces uit één hand. Met onze verscheidenheid aan bouwvormen, polarisaties en pinbezettingen bieden wij u een universele oplossing voor koper- of lichtgeleiderbekabeling.
SPE-printplaatconnectoren, bouwvorm: IEC 63171-2, beschermklasse: IP20, aantal polen: 2, 1 Gbit/s, CAT B (ISO/IEC 63171), materiaal: metaal, aansluitmethode: THR-soldeeraansluiting, kabelaansluiting: recht, Single Pair Ethernet