Dankzij een uitgebreid assortiment connectoren voor de dataoverdracht beschikt u altijd over de passende aansluiting. En het is heel eenvoudig: want bij Phoenix Contact krijgt u alle apparaatinterfaces uit één hand. Met onze verscheidenheid aan bouwvormen, polarisaties en pinbezettingen bieden wij u een universele oplossing voor koper- of lichtgeleiderbekabeling.
Dataconnector, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, afgeschermd, connector haaks M12 Push-Pull-buitenvergrendeling, polarisatie: D, Krimpaansluiting, materiaal rand: PA 6.6, kabelbuitendiameter 4,5 mm ... 7,5 mm, zonder krimpcontacten