PSR-SCP-230UC/ESAM4/3X1/1X2/B
-
세이프티 릴레이
2901428
EN ISO 13849에 따른 최대 SIL 3 또는 카테고리 4, PL e의 비상 정지 및 안전 도어 모니터링을 위한 세이프티 릴레이, 1 또는 2-채널 작동, 3개의 사용 가능한 전류 경로, 정격 입력 전압: 230 V AC/DC, 플러그-인 스크류 연결방식 단자대
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
EN ISO 13849-1에 따른 최대 Cat. 4/PL e, EN IEC 62061에 따른 SIL 3, IEC 61508에 따른 SIL 3
단일 장치에서 수동 모니터링 및 자동 활성화
기본 절연
1-채널 및 2-채널 제어
3개의 사용 가능 전류 경로, 1개의 신호 전류 경로