PSR-PC32-2NO-1NC-24-230UC-SC - 커플링 릴레이
2700581

커플링 릴레이, SIL 3 수준의 고요구형 및 저요구형 애플리케이션용, 디지털 신호를 I/O에 연결, 24 V ... 230 V의 광범위한 입력, 2개의 사용 가능한 전류 경로(1x 최대 60 V, 1x 최대 250 V), 1개의 확인 전류 경로, 안전 상태 차단 애플리케이션, 플러그-인 스크류 단자대

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

IEC 61508에 따른 최대 SIL 3
EN 50205에 따른 강제 유도 접점
IEC 61508에 따른 손쉬운 검증 테스트
좁은 설계
광범위한 입력
PCB의 보호 코팅을 통한 부식 방지