SH-8ESC58AH000S - 장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅
1624344

M23, 장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅, 시리즈: SH, 직선, 차폐: 예, 표준 및 SPEEDCON 인터록용, 핀 수: 4+4+4+PE / 3+N+PE, 접점 유형: 소켓, 크림프 연결, 최소 패널 두께: 1.5 mm, 최대 패널 두께: 5 mm

제품의 세부 정보









이점

하나의 커넥터로 신호, 데이터 및 전원 전송
최대 100 Mbps용 CAT5 데이터 인터페이스
높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
산업 환경에서의 안정적인 연결 솔루션을 위한 일관된 EMC 보호