M23 HYBRID_CONTACT-SAMPLE-SET - 샘플 세트
1623252

샘플 세트, 구성품: 4x Ø 1.0 mm, 4x Ø 0.8 mm, 5x Ø 2.0 mm 소켓 및 핀 접점, M23 하이브리드 커넥터용. 포함된 접점: 1621573, 1618464, 1621577, 1621575, 1618458, 1621580

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품