SAC- 1,5/0,15-116/2XA-1L-Z - 이중 밸브 커넥터 케이블
1458020

이중 밸브 커넥터 케이블, 4-핀, PUR/PVC, 검정색, 선단 탈피 처리, 켜짐 밸브 커넥터 A, 있음 1개의 LED, 배선: Z 다이오드 및 밸브 커넥터 A, 있음 1개의 LED, 배선: Z 다이오드, 케이블 길이: 1.5 m, 밸브 커넥터 간격: 0.15 m

제품의 세부 정보









이점

용이성 및 안전성: 전기적으로 100 % 테스트된 플러그-인 컴포넌트
효율성: 단일 연결 케이블을 통한 2개의 연결이 있는 제어 밸브
편의성: 빠르고 쉬운 진단을 통한 기계 가용성 향상