구성 가능하고 개별적으로 확장 가능한 PSRmodular 세이프티 시스템은 기계 또는 시스템을 모니터링하기 위한 유연한 세이프티 솔루션입니다. PSRmodular 게이트웨이는 PSR-M 기본 모듈을 상위 레벨 컨트롤러에 연결합니다. 이 게이트웨이는 EtherCAT®와 함께 사용하도록 제작되었습니다.
PSR-M-GW-ECAT-SC
-
데이터 인터페이스
1105130
PSR-M 베이스 모듈을 상위 레벨 컨트롤러에 연결하기 위한 게이트웨이, EtherCAT®, TBUS 인터페이스, 플러그-인 스크류 단자대, TBUS 커넥터 포함됨
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
Functional Safety
승인 ID: Z10029429 0013Rev.02호환 가능한 제품
이점
개별 요구 사항에 따른 높은 수준의 적응성을 제공하는 비용 효율적인 세이프티 솔루션
손쉬운 하드웨어 및 소프트웨어 구성으로 인한 빠른 스타트업
이해하기 쉬운 포괄적인 진단을 사용하여 기계 다운타임 최소화
22.6 mm에 불과한 좁은 하우징 폭