디지털 변전소 통신망을 위한
산업용 이더넷 스위치 ESS · 전력망 설계에 최적화된 스위치로 극한 환경(-40°C … +85°C)에서도 안정적으로 작동하며, IEC 61850-3 Ed 2 및 IEEE 1613 국제 표준을 준수합니다. 다양한 포트 옵션과 모듈형 설계를 통해 디지털 변전소 네트워크에 유연하게 확장 적용할 수 있습니다.

스마트 그리드 디지털 변전소
적용 분야

애플리케이션 - 스마트그리드

스마트그리드는 전력망 현대화의 핵심으로, 전력 공급 기업과 기술이 지속적으로 발전하도록 이끌고 있습니다. 확장 가능하고 유연한 아키텍처를 위해서는 상호 운용성, 보안, 통합이 보장되어야 하며, 이를 위해 최신 전력망은 IEC 61850과 같은 글로벌 표준을 충족해야 합니다.

피닉스컨택트의 산업용 관리형 이더넷 스위치는 캐나다에서 생산되며, IEC 61850 및 IEEE 1613 표준을 충족해 전력 전송 및 배전 애플리케이션에 최적화되어 있습니다. 이 스위치는 극한 환경(-40°C … +85°C)에서도 안정적이고 효율적인 네트워크 운영을 지원하여 디지털 변전소와 스마트그리드 인프라에 최적화된 솔루션을 제공합니다.

스마트 그리드용 이더넷 스위치 대표 제품군

IEC 61850 Ethernet 스위치 특징 비교
Managed Switch 4800
FL SWITCH 4800 시리즈는 기본형 매니지드 L2 스위치로, 전력 산업에서 증가되고 있는 네트워크 성능의 확장성, 가동 시간, 보안 등의 분야에 대한 요구사항을 충족시킵니다. 19" 랙마운트 스위치는 EMI 간섭에 대한 강한 내성을 가지고 있으며, 개폐 장치, 변전소 등에 사용이 적합합니다. 이 네트워크 스위치는 IEC 61850-3 Ed 2 및 IEEE 1613 사양을 준수합니다.
Managed Switch EP 5200
FL SWITCH EP 5200시리즈는 고성능 매니지드 L2 스위치로, 전력 산업에서 증가되고 있는 네트워크 성능의 확장성, 가동 시간, 보안 등의 분야에 대한 요구사항을 충족시킵니다. 또한 EMI 간섭에 대한 강한 내성을 가지고 있으며, 개폐 장치, 변전소 등에 사용이 적합합니다.
Managed Switch EP 7200
FL SWITCH EP 7200 시리즈는 고성능 매니지드 L2/Lite L3 스위치로, 전력 산업에서 증가되고 있는 네트워크 성능의 확장성, 가동시간, 보안 등의 분야에 대한 요구사항을 충족시킵니다. 딘레일 타입의 스위치는 EMI 간섭에 대한 강한 내성을 가지고 있으며 개폐 장치, 변전소 등에 사용이 적합합니다.
Managed Switch EP 7400
FL SWITCH EP 7400 시리즈는 고성능 모듈형 매니지드 L2/L3 스위치로, 전력 산업에서 증가되고 있는 네트워크 성능의 확장성, 가동 시간, 보안 등의 분야에 대한 요구사항을 충족시키는 유연한 플랫폼을 제공합니다. 모듈형 19" 랙 마운트 스위치는 EMI 간섭에 대한 강한 내성을 가지고 있으며, 개폐 장치, 변전소 등에 사용이 적합합니다.

IEC 61850 이더넷 스위치

디지털 변전소용 이더넷 스위치 제품 특징 비교:

EP 5200
EP 7200
EP 6400/EP 6500
EP 7400/EP 7500
EP 5200

EP 7200

EP 6400/EP 6500

EP 7400/EP 7500

FEATURES
Layer 2 O O O O
Layer 3 Limited O O
10G options O O O
Number of ports 28 최대 32 최대 16 최대 28
Rack Mount O O O
DIN Mount O
Modules for additional fuctionality O O
제품 상세 정보 제품 상세 정보 제품 상세 정보 제품 상세 정보

이점:

  • 중요 인프라의 요구 사항을 충족하는 안정적인 매니지드 스위치
  • IEC 61850 및 IEEE 1613 인증을 받아 극한의 주변 조건에서도 고성능 작동
  • 성능 및 구성 요구 사항 변화에 대응하기 위한 확장 가능한 플랫폼
  • 유연한 19 인치 랙 또는 DIN 레일 마운팅
  • 중요 인프라 네트워크 보안을 위한 포괄적 보안 기능
  • 높은 연결 밀도 및 다양한 통신 모듈 선택
  • 네트워크 관리, 특정 적용 분야 및 보안을 위한 파트너 애플리케이션 지원

고성능 매니지드 스위치 EP 7200, EP 7400, EP 7500 시리즈

컴팩트한 19인치 디자인의 고성능 매니지드 스위치 시리즈는 Layer 2와 Layer 3 기능을 모두 지원합니다. EP 7400과 EP 7500 시리즈는 네 가지 통신 모듈과 두가지 전원 모듈을 조합해 유연하게 구성할 수 있습니다. EP 7400은 PoE 확장이 가능하며 EP 7500은 보안 기능을 강화한 기본 설계로 제공됩니다.

모듈형 EP 7400 및 EP 7500과는 달리 EP 7200 시리즈 매니지드 스위치는 고정된 이더넷 포트 옵션을 갖추고 있습니다. 최대 32포트를 지원하며, 높은 포트 밀도와 Lite Layer 3 기능을 제공해 다양한 애플리케이션 요구를 충족합니다.

EP 7400 및 EP 7500 매니지드 스위치 설계
컬러 디스플레이
신속한 오류 진단
SD 카드
총 2개의 SD 카드 슬롯이 있습니다.
관리 포트
비활성화 가능
모듈형 파워 서플라이
두 개의 파워 서플라이를 개별적으로 조합할 수 있음
진단 LED
빠르고 쉬운 오류 탐지
모듈러 Raptor 스위치는 적응형 플랫폼을 제공합니다. 다양한 공급 및 통신 모듈을 사용하여 개별적으로 확장할 수 있습니다.
전원 단자대
전원 및 알람 접점 연결에 대한 명확한 개요
통신 모듈
총 6개의 서로 다른 통신 모듈 선택
추가 포트 모듈
4 포트 SFP 모듈 1개 또는 추가 장치 연결 지원