세이프티 캠페인

피닉스컨택트의 세이프티 기술은 사람과 기계의 안전을 보장합니다.
세이프티 이미지

기능안전이란?

인텔리전트 시스템의 개발자 및 제조업체로서 고객은 시스템이 아무리 정교하더라도 주변 환경에 심각한 위험을 초래할 수 있다는 중대한 과제에 직면해 있습니다. 기능안전에 관한 표준 및 지침은 사람, 환경 및 기계에 대한 안정적인 보호를 의미합니다. 자동화된 안전 시스템을 통해 위험을 관리하는 방법이 여기에서 설명됩니다. 기능안전은 법으로 규제되는 환경에서 작동합니다. 주요 표준 중 하나는 기계가 준수해야 하는 안전 요구 사항을 관리하는 EN ISO 13849-1입니다. 안전 관련 기능의 안정성을 위한 중요한 파라미터는 안전 무결성 레벨(SIL) 및 성능 레벨(PL)입니다.

위험 평가부터 인증된 시스템에 이르기까지 세이프티 조언

제조업체로서 세이프티 기능을 기계에 통합하려면 추가 작업이 필요합니다. 피닉스컨택트는 고객의 요구 사항에 맞는 조언을 제공하여 이 과정을 지원합니다. 제조업체에 관계없이 피닉스컨택트의 TÜV 인증을 받은 기능적 세이프티 전문가가 세이프티 수명 주기 동안 기계의 계획, 구성, 수정, 완료 및 작동을 지원합니다.

또한 피닉스컨택트는 기능적 세이프티를 위한 광범위한 제품 및 솔루션을 제공합니다. 세이프티 스위치, 세이프티 릴레이 및 안전 컨트롤러를 사용하면 시스템을 손쉽게 스타트업 및 구성할 수 있습니다. 즉, 법적 요구 사항이 충족되고 시스템의 안전한 작동이 보장된다는 확신을 갖고 안전하게 핵심 역량에 집중할 수 있습니다.

기계류 지침 : 기계 안전성에 대한 요구 사항

EC 기계류 지침에는 필수 건강 및 세이프티 요구 사항이 포함되어 있습니다. 이 지침의 목표는 기계 사용 시에 발생하는 사고를 줄이는 것입니다. 따라서 이 지침에서는 시스템의 설계 및 기계의 구성에 세이프티 측면을 포함하도록 요구하고 있습니다.

기계를 시장에 판매하고 유럽 경제 지역에서 작동하려면 CE 마크가 필요합니다. 이러한 요구 사항을 완전히 충족할 경우에만 기계에 CE 마크를 사용할 수 있습니다. 이는 산업 분야에 사용되는 대규모 생산 공장에서 주방 기기에 이르기까지 모든 기계에 적용됩니다.

기능적 세이프티를 달성하려면 정의된 조치를 수행해야 합니다. 위험 평가는 필요한 세이프티 기능의 유형과 범위를 결정합니다. 기계 안전성에 대한 요구 사항은 기계류 지침에서 3단계 방법으로 설명되어 있습니다.

세이프티 분야의 노하우

세이프티 분야의 노하우

세이프티 분야의 노하우

점점 더 네트워크화 되어가는 인텔리전트한 공장에서의 작업 활동은 오류 또는 잠재적 위험 상황을 관리할 수 있는 방식으로 기능적 세이프티 메커니즘에 의해 규제되어야 합니다. 이를 실현하는 최선의 방법이 맞춤형 세이프티 개념입니다. 기능적 세이프티의 전문 분야는 업계의 새로운 도전에 따라 끊임없이 변화하고 있습니다.

피닉스컨택트는 표준 및 새로운 기술에 대한 변화가 이루어짐에 따라 최신 개발에 보조를 맞추기 위해 노력하고 있습니다. 피닉스컨택트는 세이프티 및 보안 분야의 잡지인 GIT SICHERHEIT를 통해 세이프티 시장의 추세와 변화, 그리고 기계 운영자나 제조업체로서 알아야 할 사항에 대해 이야기합니다.