AS-WORKBENCH-F ...에서 자동 공구의 높이 및 각도 조절식 배치를 위한 잠금 링이 있는 장치 캐리어
전선 준비를 위한 작업자 지원 시스템
clipx WIRE assist 작업자 지원 시스템은 효율적인 전선 처리를 가능하게 합니다. 이 소프트웨어 지원 시스템은 반자동 전선 처리 프로세스를 안내하고 관련 출력 장치를 자동으로 제어하며 CAE 데이터에 기반하여 필요한 정보를 제공합니다.
장치 캐리어 레일에 높이 조절 가능하게 부착하기 위한 3개의 반개방 LF 211 박스용 홀더, AS-WORKBENCH-F ... 액세서리
AS-WORKBENCH-F ...에 부착하기 위한 현가 장치가 있는 소재 또는 공구용 보관 선반
왼쪽 전선 카드리지 홀더, AS-WORKBENCH-F ...용 장치 캐리어 레일에 부착하기 위한 조정 가능한 전선 가이드
AS-WORKBENCH-F …와 호환되는 5S 원칙에 따른 수공구 및 액세서리 보관을 위한 가공된 외형의 폼 인서트
왼쪽 장치 캐리어 암, 클램핑 레버 및 장치 캐리어 레일 있음, AS-WORKBENCH-F ...에서 최대 2개의 장치 캐리어 및 추가 저장 장치 수용
AS-WORKBENCH-F …와 호환되는 5S 원칙에 따른 수공구 및 액세서리 보관을 위한 가공된 외형의 폼 인서트
이점
- CAE 프로그램에서 직관적인 사용자 인터페이스와 간단한 데이터 검색을 통한 편리한 적용
- 직접적인 장치 제어를 통해 소프트웨어를 사용한 전선 준비로 높은 프로세스 안정성 확보
- 모바일 애플리케이션 옵션과 수공구, 자동 공구와 인쇄 시스템의 최적화된 배치를 통한 효율성 및 유연성 향상
효율적인 전선 준비를 위한 작업자 지원 시스템
산업용 컨트롤 캐비닛 제조 과정에는 여전히 많은 수동 작업 단계가 존재합니다. 특히 와이어 준비와 처리 작업의 경우 여전히 개선의 여지가 상당합니다. 이러한 시간 소모적인 작업은 제어 캐비닛 제조 작업에 소요되는 시간의 절반 이상을 차지합니다. 피닉스컨택트의 clipx WIRE assist 작업자 지원 시스템은 경제성과 효율성 측면에서 이러한 개선의 여지를 최대한 활용하기 위한 "도구"입니다.
소프트웨어 지원 전선 준비
소프트웨어를 사용한 전선 준비를 통해 높은 프로세스 안정성 확보
소프트웨어를 사용한 프로세스를 완료하기 위해 필요한 배선 정보는 표준 CAE 프로그램에서 내보내집니다. 이 정보는 clipx WIRE assist 시스템으로 보내집니다. 통합 편집기 기능을 통해 데이터를 수동으로 컴파일할 수도 있습니다.
이 데이터를 기반으로 clipx Wire assist 소프트웨어는 반자동 전선 마감 프로세스를 통해 작업자를 안내합니다. 동시에 시스템의 장치가 직접 제어되고 추가 처리 및 배선에 필요한 정보가 따라하기 쉬운 시각적으로 향상된 형식으로 모니터에 자동으로 표시됩니다.
인체 공학적 워크스테이션 설계
인체 공학적 설계와 이동성을 통한 유연성
높이 조절이 가능한 clipx WIRE assist 작업대는 인체 공학적 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. 이러한 설계는 앉거나 서서 작업할 수 있으며 작업자의 신체 높이 및/또는 완료할 작업에 맞게 시스템을 조정할 수 있다는 이점이 있습니다. 작업 영역에 인쇄 시스템과 자동 공구를 이상적인 위치에 배치하면 도달 거리를 줄여 인체공학적 이점을 얻을 수 있습니다.
작업자 지원 시스템은 브레이크가 있는 4개의 산업용 캐스터에 마운트되어 이동성이 매우 뛰어납니다. 이는 작업을 수행해야 하는 곳에서 시스템을 사용할 수 있기 때문에 불필요한 불필요한 움직임을 줄일 수 있다는 것을 의미합니다.
린 원칙에 기초한 작업자 지원 시스템
5S 원칙 사용을 통한 구조화
시스템 개념은 5S 원칙과 같은 린(Lean) 원칙에 기반합니다.
이러한 원칙은 혼돈을 제거하고 조직을 최적화하는 데 도움이 됩니다.
각 공구와 보조 기구에 미리 정의된 홈이 있는 다층 경질 폼 인서트를 사용하면 검색하고 찾는 시간이 단축됩니다. 여기에서 자주 사용하는 공구에 쉽게 액세스할 수 있고 자주 사용하지 않는 공구는 더 멀리 배치됩니다.