ILB BT ADIO MUX-OMNI 8
-
무선 세트
2884554
무선 MUX 세트, 구성품: 각각 16개의 디지털 입력 및 출력과 2개의 아날로그 입력 및 출력이 있는 2개의 모듈, 2개의 OMNI 안테나, 전송 전원 8 dBm, 안테나 게인 2 dBi
제품의 세부 정보
| 활용 제한 | |
| EMC 참고 | EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조 |
| 제품군 | Inline |
| 설계 | 블록 설계 |
| MTBF | 465 연도 (Telcordia 표준, 온도 25°C, 21% 작동 싸이클(1주일에 5일, 1일에 8시간)) |
| 140 연도 (Telcordia 표준, 온도 40°C, 34.25% 작동 싸이클(1주일에 5일, 1일에 12시간)) | |
| 진단 메시지 | 디지털 출력의 단락-회로 또는 과부하 LED |
| 무선 연결 FS LED | |
| 로직 및 액추에이터 전압 LED | |
| 무선 연결의 링크 품질 4개의 LED |
| 공급: 모듈 전자 장치 | |
| 연결 타입 | 인라인 커넥터 |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (리플 포함) |
| 공급 전류 | < 100 mA |
| 아날로그: | |
| 입력 이름 | 아날로그 입력 |
| 입력 설명 | 단일 종단 |
| 입력 수 | 2 |
| 전류 입력 신호 | 0 mA ... 20 mA |
| 전압 입력 신호 | 0 V ... 10 V |
| 측정 값 해상도 | 12비트 |
| 디지털: | |
| 입력 이름 | 디지털 입력 |
| 입력 설명 | IEC 61131-2 타입 1 |
| 입력 수 | 16 |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 연결 방법 | 1선 |
| 필터 시간 | 500 µs |
| 아날로그: | |
| 출력 이름 | 아날로그 출력 |
| 출력 수 | 2 |
| DAC 분해능 | 12 비트 |
| 전류 출력 신호 | 0 mA ... 20 mA |
| 전압 출력 신호 | 0 V ... 10 V |
| 디지털: | |
| 출력 이름 | 디지털 출력 |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 연결 방법 | 1선 |
| 출력 수 | 16 |
| 보호 회로 | 단락-회로 방지, 과부하 방지, 역전압 방지 |
| 채널당 최대 출력 전류 | 500 mA |
| 안테나 | |
| 번호 | 1 |
| 연결 타입 | MCX(수) |
| 기능 | |
| 무선 라이센스 | 유럽, e-shop에 있는 추가 국가 |
| 국가 지원 | 오스트레일리아 (특수 규칙: 제품 관리자에게 문의하십시오.) |
| 벨기에 | |
| 불가리아 | |
| 덴마크 | |
| 독일 | |
| 에스토니아 | |
| 핀란드 | |
| 프랑스 | |
| 그리스 | |
| 영국 | |
| 아일랜드 | |
| 아이슬란드 | |
| 이스라엘 | |
| 이태리 | |
| 캐나다 | |
| 라트비아 | |
| 리히텐슈타인 | |
| 리투아니아 | |
| 룩셈부르크 | |
| 몰타 | |
| 네덜란드 | |
| 노르웨이 | |
| 오스트리아 | |
| 폴란드 | |
| 포르투갈 | |
| 루마니아 | |
| 스웨덴 | |
| 스위스 | |
| 싱가포르 | |
| 슬로바키아 | |
| 슬로베니아 | |
| 스페인 | |
| 체코 | |
| 헝가리 | |
| 미국 | |
| 사이프러스 | |
| Wireless | |
| 명칭 | Bluetooth |
| 안테나 연결방법 | MCX (암) |
| 주파수 범위 | 2.402 GHz ... 2.48 GHz (ISM 대역폭) |
| 무선 표준 | Bluetooth 1.2 |
| 전송 전력 | 8 dBm (6.3 mW, 자동 제어됨) |
| 진단 메시지 | |
| 진단 | 디지털 출력의 단락-회로 또는 과부하 |
| 메시지 | LED |
| 진단 메시지 | |
| 진단 | 무선 연결 |
| 메시지 | FS LED |
| 진단 메시지 | |
| 진단 | 로직 및 액추에이터 전압 |
| 메시지 | LED |
| 진단 메시지 | |
| 진단 | 무선 연결의 링크 품질 |
| 메시지 | 4개의 LED |
| 폭 | 95 mm |
| 높이 | 119.8 mm |
| 깊이 | 57 mm |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 60 °C |
| 기압(작동) | 795 hPa ... 1080 hPa (해수면 기준 최대 2000 m) |
| 허용 습도(작동) | 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 95 % |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| DIN 레일 마운팅 | |
| 조립 참고 사항 | OMNI 전방향 안테나, 2 dBi, Lambda/2, 고정 브래킷 있음, 1.5 m 케이블 |
| 항목 번호 | 2884554 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNC662 |
| GTIN | 4046356535533 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 885.8 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 885.8 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |