FL WLAN 5111
-
무선 모듈
1043201
미국/캐나다(FCC/IC)용 WLAN 액세스 지점, 클라이언트, WLAN 802.11 a, b, g, n, 주파수 2.4 GHz, 5 GHz, IP20, 연결: 10 V ... 36 V DC 용 COMBICON, LAN용 2x RJ45, 중앙 클러스터 관리, WBM, 2 개의 안테나(MIMO), 802.11i: WPA2, WPA-PSK, TKIP, AES
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 무선 모듈 |
| 설계 | Stand-alone |
| 절연 특성 | |
| 오염도 | 2 |
| 무선 카드 | |
| 번호 | 1 |
| 타입 | IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4 GHz 및 5 GHz - 300 Mbps |
| 조립 참고 사항 | 영구 설치 |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 4.8 W |
| 공급: 모듈 전자 장치 | |
| 연결 타입 | COMBICON 경유 |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 10 V DC ... 36 V DC |
| 공급 전류 | 200 mA (24 V DC) |
| 안테나 | |
| 번호 | 2 |
| 기능 | |
| 작동 모드 | 액세스 지점 / 클라이언트 어댑터 / 리피터 |
| 기본 기능 | SNMP(V2/V3), CLI, WPS, DHCP, DCP, BootP, HTTP, HTTPS, Syslog, SD 카드, 이중 FW 이미지, 1 x DI, 1 x DO, 2 x Ethernet 10/100 Mbit, 자동 교차, 자동 협상, MODE 버튼 |
| 구성 | 클러스터 관리, 웹 기반 관리, WPS |
| 보안 | 802.11i |
| WPA PSK (사전 공유 키) | |
| WPA2 | |
| AES | |
| TKIP | |
| 802.1X/RADIUS 지원 | |
| MAC 필터 | |
| 무선 라이센스 | 미국, 캐나다 |
| 이더넷(RJ45) | |
| 연결 타입 | RJ45 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | 자동 협상 및 오토 크로스 |
| 전송 속도 | 10/100 Mbit/s |
| 전송 물리 | 구리 |
| 전송 길이 | 100 m (세그먼트당) |
| 직렬 LED | 데이터 수신, 링크 상태 |
| 채널 수 | 2 (RJ45 포트) |
| Wireless | |
| 명칭 | 무선 LAN |
| 안테나 연결방법 | RSMA(암) |
| 번호 | 2 |
| 주파수 대역 | 2.4 GHz |
| 5 GHz | |
| 무선 표준 | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| 전송 전력 | 최대 20 dBm (2 개의 안테나 있음) |
| 무선 인터페이스 수 | 1 IEEE 802. 11 a/b/g/n |
| 폭 | 40 mm |
| 높이 | 109 mm |
| 깊이 | 109 mm |
| 치수에 관한 참고 | 안테나 소켓이 있는 높이, 안테나 케이블이 없는 높이 |
| 색상 | 은색 회색 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 60 °C (요청 시 확장된 온도 범위) |
| 기압(작동) | 800 hPa ... 1080 hPa (해수면 기준 최대 2000 m) |
| 기압(보관/운송) | 660 hPa ... 1080 hPa (해수면 기준 최대 3500 m) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 기계적 테스트 | |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | 30g, 11 ms 하프-사인 충격 펄스 |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | 5g, 10 ... 150 Hz |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 연속 충격 | 10g, 16 ms, 6000회 충격 |
| EN 60068-2-64에 따른 광대역 노이즈 | 카테고리 1, 클래스 B |
| 정전기 방전 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-2 |
| 정전기 방전 | |
| 접점 방전 | ± 6 kV |
| 공기에 방전 | ± 8 kV |
| 간접 방전 | ± 6 kV |
| 전자기 HF 필드 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 전자기 HF 필드 | |
| 주석 | 10 V/m |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 주석 | ±2.2 kV |
| 방출 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 55022 |
| 테스트 결과 | Class B |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 안테나는 제공 범위에 포함되지 않음 |
| 항목 번호 | 1043201 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNN2W4 |
| GTIN | 4055626601083 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 540.3 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 540.3 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 해당 없음 (유럽 시장에 대한 자격 없음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - 안테나 2885919
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - 안테나 2701362
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - 안테나 2701358
-
ANT-OMNI-5900-01 - 안테나 2701347
-
ANT-DIR-2459-01 - 안테나 2701186
-
ANT-DIR-5900-01 - 안테나 2701348
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - 동축 케이블 2701402
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - 동축 케이블 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - 동축 케이블 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - 동축 케이블 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - 동축 케이블 2903266
-
SD FLASH 2GB - 프로그램/구성 메모리 2988162
-
IPASSIGN - 소프트웨어 2701094