FL WLAN 5100
-
무선 모듈
2700718
WLAN 액세스 지점, 클라이언트, WLAN 802.11 a, b, g, n, 주파수 2.4 GHz, 5 GHz, IP20, 연결: 10 ... 36 V DC용 COMBICON, LAN용 2x RJ45, 중앙 클러스터 관리, WBM, 802.11i
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 활용 제한 | |
| EMC 참고 | EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조 |
| 제품 타입 | 무선 모듈 |
| 설계 | Stand-alone |
| 절연 특성 | |
| 오염도 | 2 |
| 무선 카드 | |
| 번호 | 1 |
| 타입 | IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4 GHz 및 5 GHz - 300 Mbps |
| 조립 참고 사항 | 영구 설치 |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 4.8 W |
| 공급: 모듈 전자 장치 | |
| 연결 타입 | COMBICON 경유 |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 10 V DC ... 36 V DC |
| 공급 전류 | 200 mA |
| Ethernet | |
| 인터페이스 | Ethernet |
| 번호 | 2 |
| 연결 타입 | RJ45 암 커넥터 |
| 안테나 | |
| 번호 | 3 |
| 기능 | |
| 작동 모드 | 액세스 지점/클라이언트 어댑터/리피터/WDS 브리지 |
| 기본 기능 | SNMP(V2/V3), CLI, WPS, DHCP, DCP, BootP, HTTP, HTTPS, Syslog, SD 카드, 이중 FW 이미지, 1 x DI, 1 x DO, 2 x Ethernet 10/100 Mbit, 자동 교차, 자동 협상, MODE 버튼 |
| 구성 | 클러스터 관리, 웹 기반 관리, WPS |
| 자동 채널 선택 | 예 |
| 보안 | 802.11i |
| WPA PSK (사전 공유 키) | |
| WPA2 | |
| AES | |
| TKIP | |
| 802.1X/RADIUS 지원 | |
| MAC 필터 | |
| 무선 라이센스 | EU, e-shop에 있는 추가 국가 |
| 국가 지원 | 벨기에 |
| 불가리아 | |
| 중국 | |
| 덴마크 | |
| 독일 | |
| 에스토니아 | |
| 핀란드 | |
| 프랑스 | |
| 그리스 | |
| 영국 | |
| 아일랜드 | |
| 아이슬란드 | |
| 이태리 | |
| 카타르 | |
| 라트비아 | |
| 리히텐슈타인 | |
| 리투아니아 | |
| 룩셈부르크 | |
| 몰타 | |
| 모로코 | |
| 네덜란드 | |
| 노르웨이 | |
| 오스트리아 | |
| 폴란드 | |
| 포르투갈 | |
| 루마니아 | |
| 스웨덴 | |
| 스위스 | |
| 슬로바키아 | |
| 슬로베니아 | |
| 스페인 | |
| 대한민국 | |
| 타이완 | |
| 체코 | |
| 헝가리 | |
| 사이프러스 | |
| 이더넷(RJ45) | |
| 연결 타입 | RJ45 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | 자동 협상 및 오토 크로스 |
| 전송 속도 | 10/100 Mbit/s |
| 전송 물리 | 구리 |
| 전송 길이 | 100 m (세그먼트당) |
| 직렬 LED | 데이터 수신, 링크 상태 |
| 채널 수 | 2 (RJ45 포트) |
| Wireless | |
| 명칭 | 무선 LAN |
| 안테나 연결방법 | RSMA(암) |
| 번호 | 3 |
| 주파수 대역 | 2.4 GHz |
| 5 GHz | |
| 무선 표준 | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| 전송 전력 | 최대 23 dBm |
| 무선 인터페이스 수 | 1 IEEE 802. 11 a/b/g/n |
| 폭 | 40 mm |
| 높이 | 109 mm |
| 깊이 | 109 mm |
| 치수에 관한 참고 | 안테나 소켓이 있는 높이, 안테나 케이블이 없는 높이 |
| 색상 | 은색 회색 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 60 °C (요청 시 확장된 온도 범위) |
| 기압(작동) | 800 hPa ... 1080 hPa (해수면 기준 최대 2000 m) |
| 기압(보관/운송) | 660 hPa ... 1080 hPa (해수면 기준 최대 3500 m) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 기계적 테스트 | |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | 30g |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | 5g |
| 준수/인증 | |
| ATEX | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X (설명서의 특수 설치 지침을 따르십시오.) |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 안테나는 제공 범위에 포함되지 않음 |
| 항목 번호 | 2700718 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNN2W4 |
| GTIN | 4046356625395 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 540.3 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 540.3 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | DE |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
호환 가능한 제품
-
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - 안테나 2885919
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - 안테나 2701362
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - 안테나 2701358
-
ANT-OMNI-5900-01 - 안테나 2701347
-
ANT-DIR-2459-01 - 안테나 2701186
-
ANT-DIR-5900-01 - 안테나 2701348
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - 동축 케이블 2701402
-
FL RUGGED BOX - 컨트롤 박스 2701204
-
FL RUGGED BOX OMNI-1 - 컨트롤 박스 2701430
-
FL RUGGED BOX OMNI-2 - 컨트롤 박스 2701439
-
FL RUGGED BOX DIR-1 - 컨트롤 박스 2701440
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - 동축 케이블 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - 동축 케이블 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - 동축 케이블 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - 동축 케이블 2903266
-
SD FLASH 2GB - 프로그램/구성 메모리 2988162
-
FL WLAN 5100 PA - 마운팅 플레이트 2701092
-
IPASSIGN - 소프트웨어 2701094