WML HF 14(25X19)R - 와이어 랩 라벨
0830818

와이어 랩 라벨, 롤, 흰색, 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 케이블 직경 범위: 6.1 ... 14.2 mm, 마운팅 타입: 접착식, 케이블 직경: ≤ 14.2 mm, 개별 레이블 수: 1500, 텍스트 필드 높이: 19.1 mm, 텍스트 필드 폭: 25.4 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

실내 애플리케이션용: 보호 라미네이트로 인한 뛰어난 방진 및 내마모성
라벨을 제자리에 단단히 고정하는 접착 시스템
넓은 직경 범위로 인해 컨트롤 캐비닛 내부 및 외부의 다양한 애플리케이션에 사용 가능
보호 포일은 라벨링 위를 감싸 먼지와 마모로부터 영구적으로 보호합니다.
랩 어라운드 라벨로 부피가 늘어나지 않으므로 케이블 덕트를 통해 케이블을 잡아당기는 등의 작업 가능
원통형 물체, 단일 전선 및 케이블용
할로겐-프리