피닉스컨택트의 자원 절약형 마킹 소재를 사용하여 컨트롤 캐비닛을 지속 가능한 방식으로 마킹하십시오.
WML/GP 제품 그룹의 와이어 랩 라벨은 사용한 식용유, 음식 폐기물, 톨 오일과 같은 생물성 폐기물을 고품질로 재활용하여 만든 바이오순환 플라스틱을 사용하고, 최적화된 소재 레이아웃을 통해 플라스틱 사용량을 줄이는 등 두 가지 접근 방식으로 탄소 배출을 줄입니다.
이러한 원료는 기존 플라스틱과 동일한 기술적 특성을 제공하기 때문에 품질 저하 없이 기존 플라스틱 소재에 통합할 수 있습니다. 이전과 마찬가지로 신뢰할 수 있고 환경 발자국이 훨씬 적은 제품을 받으실 수 있습니다.
WML 8 (25X13)R/GP
-
와이어 랩 라벨
1803394
와이어 랩 라벨, Green Product, 롤, 흰색(RAL 9010), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, 케이블 직경 범위: 4 ... 8.1 mm, 마운팅 타입: 접착식, 케이블 직경: ≤ 8.1 mm, 개별 레이블 수: 2500, 텍스트 필드 높이: 12.7 mm, 텍스트 필드 폭: 25.4 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
원통 개체, 개별 전선 및 케이블 마킹을 위한 와이어 랩 라벨
WML/GP 제품 그룹의 자원 절약형 와이어 랩 라벨로 컨트롤 캐비닛을 지속 가능하게 표시하십시오
최적화된 소재 레이아웃을 통한 생체 순환 플라스틱 사용 및 플라스틱 감축 목표 달성
기존 WML 제품 그룹 대비 WML/GP 제품 그룹은 베이스 필름 및 폐기물 최적화 측면에서 최대 73%의 탄소 저감 효과가 있습니다
기존 마킹 소재와 비교하여 기술적 및 광학적 특성, 인쇄 품질 및 내구성 측면에서 품질 차이가 없습니다
자원 절약형 소재 사용은 기술 성능 저하 없이 컨트롤 캐비닛의 전체 탄소 발자국을 줄이는 데 도움이 됩니다.
피닉스컨택트의 친환경 제품으로 미래를 위한 표준을 설정하십시오. 리소스를 절약하는 모듈식 마킹 포트폴리오는 컨트롤 캐비닛에 사용하기에 완벽하게 맞춤화되어 있습니다.