고내구성 커넥터
HC-MOD-ANDOCK-USCH - 와셔
HC-MOD-ANDOCK-USCH
-
와셔
1587496
도킹 프레임의 플로팅 마운팅용 특수 와셔
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
마운팅 소재
소재 사양
소재
아연 다이 캐스트
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 125 °C
상용 데이터
항목 번호
1587496
패키지 단위
20 pc
최소 주문 수량
20 pc
제품 키
AF7ACZ
GTIN
4046356526418
개당 중량(패키지 포함)
2.17 g
개당 중량(패키지 제외)
2.069 g
관세 번호
73182200
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
자주 검색되는 항목
어댑터 플레이트
모듈형 푸쉬-인 접점 인서트
모듈형 접점 인서트
크림프 접점
제품 도움말