VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/SCRJ-1 - FO 연결 케이블
1656738

조립된 FO 케이블, 브레이크아웃 케이블, 980/1000 µm 폴리머 파이버, SC-RJ/IP20 및 SC-RJ/IP20, 컨트롤 캐비닛 내부 설치용, UV 보호 옥외 사용에 적합한 케이블, 길이: 1 m

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

안정적인 데이터 전송을 보장하는 고품질
까다로운 애플리케이션을 위한 빠른 데이터 전송
EMC에 민감한 애플리케이션에 특히 적합
SC-RJ 커넥터로 인한 컨트롤 캐비닛의 공간 절약
손쉬운 사용을 위한 사전 조립된 패치 케이블