US-EMP (35X9) YE
-
스냅-인 마커
0830843
스냅-인 마커, 카드, yellow (RAL 1018), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, 마운팅 타입: 래칭, 개별 레이블 수: 45, 텍스트 필드 높이: 9 mm, 텍스트 필드 폭: 35 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
동일한 형태의 시트로 제공되는 마커는 THERMOMARK CARD를 사용해 빠르고 쉽게 비용 효율적으로 라벨링할 수 있습니다.
절취선이 있는 마커 및 라벨은 쉽게 분리되며 쉽게 장착할 수 있습니다.
시트는 기능 텍스트를 포함하기 위한 공간을 제공합니다.
US-EMP ... UniSheet 라벨링 제품군에는 기존 CARRIER EMP ... 라벨 프레임에 장착할 수 있는 마커가 포함되어 있습니다.