US-EMLP (49X15) SR - 플라스틱 라벨
0828902

플라스틱 라벨, 카드, 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, 마운팅 타입: 접착식, 개별 레이블 수: 18, 텍스트 필드 높이: 15 mm, 텍스트 필드 폭: 49 mm

제품의 세부 정보









이점

UL 94 에 따른 PVC 소재 가연성 등급 V0