US-EMLP (17X7) SR
-
플라스틱 라벨
0828878
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
동일한 형태의 카드로 제공되는 마커는 THERMOMARK CARD를 사용해 빠르고 쉽고 비용 효율적으로 라벨링할 수 있습니다.
US-EMLP ... UniSheet 라벨링 제품군에는 뛰어난 접착력의 접착식 장치 마커가 포함되어 있습니다.
절취선이 있는 마커 및 라벨은 쉽게 분리되며 쉽게 장착할 수 있습니다.
시트는 기능 텍스트를 포함하기 위한 공간을 제공합니다.
UL 94 에 따른 PVC 소재 가연성 등급 V0