US-EMLF (17,5X8) YE
-
라벨
0803836
라벨, 카드, yellow (RAL 1018), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, 마운팅 타입: 접착식, 개별 레이블 수: 80, 텍스트 필드 높이: 8 mm, 텍스트 필드 폭: 17.5 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
스티커식 combi 라벨
실내 및 옥외 사용에 적합
마커는 ISO 7010 국제 표준을 준수합니다.
높은 접착 강도
고품질 잉크 리본과 함께 사용되는 경우 높은 수준의 마킹 내구성으로 인해 혹독한 환경에서 사용하기에 적합합니다.
절취선이 있어 손쉽게 분리할 수있는 마커입니다.