ME-IO 56,4 C 10U D2,4-TRG 7035
-
터치 디스플레이가 있는 하우징 상단부
1209364
DIN 레일 하우징, 10U 상단부, 통합 2.4" 저항막 방식 디스플레이, 해상도: 320 x 240 픽셀, 인터페이스: 4선 SPI 반이중, 하우징 커버, 폭: 56.88 mm, 높이: 109.8 mm, 깊이: 29.5 mm
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
컨트롤 캐비닛에서의 시각화 및 작동용 하우징 시스템
사전 설치된 터치 디스플레이가 있는 조정된 하우징
즉시 사용 가능한 모듈의 시간 절약형 조립
애플리케이션별 연결 기술에 맞게 가공 가능