ME 17,5 OTP-MSTBO PS GN - 하우징 상단부
2200419

DIN 레일 하우징, 헤더가 있는 커넥터용 하우징 상단부, 폭: 17.6 mm, 높이: 99 mm, 깊이: 45.85 mm, 색상: 녹색 (유사 RAL 6021)

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품




이점

공구가 필요 없는 마운팅
12.5 mm ... 90 mm의 전체 폭으로 제공, 모듈형 확장 가능
UL 94에 따른 가연성 등급 V0
다양한 연결 기술
DIN 레일에 마운트 가능
옵션으로 제공되는 통합 또는 DIN 레일 마운트형 버스 커넥터 있음