EH 45 F-C SS/ABS-PC GY7035
-
하우징 상단부
1074967
DIN 레일 하우징, 하우징 상단부, 플랫 설계, 한쪽에 연결 개방부, 한쪽에 연결 개방부, 폭: 45.1 mm, 높이: 74.65 mm, 깊이: 36.95 mm, 색상: 밝은 회색 (유사 RAL 7035)
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
특정 애플리케이션용 장치 부착을 위한 DIN 레일 또는 패널 마운팅
다양한 하우징 폼 팩터를 사용한 손쉬운 설계 구현
완벽한 유연성, PCB를 장치 전면부에 수평, 정면 및 직각 방향으로 설치 가능
개별 PCB 연결을 위한 3개의 커버 버전
기능적 장치 설계를 위한 다양한 PCB 연결 기술의 통합