UPS-CP-2KVA/240AC - 무중단 전원 공급
2800275

3단계 분류 코드 VFI-SS-111에 따른 이중 컨버터 기술의 단상 UPS 장치. 바닥 마운트 기기 또는 19" 랙 마운팅, 90° 회전 LCD 제어 패널, SNMP 카드용 슬롯

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품



이점

기능 확장을 위한 포괄적 액세서리
리플-프리 배터리 충전으로 인한 긴 배터리 수명
최대 전압 품질을 위한 이중 변환 기술
클래스 VFI-SS-111 단상 UPS(IEC 62040-3에 따름)
다양한 운영 체제 지원
전면부에서 핫 스왑 가능한(Hot-swappable) 배터리 교체
회전 가능한 제어 패널이 있는 랙(19") 또는 타워 장치로 사용
주전원 독립적인 출력 전압