UPS-CP-BP-1/2/3KVA - 바이패스 모듈
UPS-CP-BP-1/2/3KVA
-
바이패스 모듈
2800291
바이패스 모듈, 수동 바이패스 있음, 1kVA, 2kVA 및 3 kVA UPS 장치용
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
설계
19" 랙 패치 모듈
입력 데이터
정격 전압
240 V AC
정격 전류
최대 16 A
전원 공급 커넥터
소켓 C20 - IEC 60320
출력 데이터
정격 전압
240 V AC
정격 전류
16 A (열 퓨즈)
연결 부하
6x C13 / 10 A - IEC 60320
1x C19 / 16 A - IEC 60320
에너지 저장 장치
네트워크 관리
예
치수
폭
19.00 ''
높이
89.00 mm
랙 장치
2 HU
깊이
120.00 mm
소재 사양
색상
검정
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
주변 온도(작동)
0 °C ... 40 °C
주변 온도(보관/운송)
0 °C ... 45 °C
허용 습도(작동)
0 % ... 90 % (응축 없음)
표준 및 규정
표준/사양
IEC 60320
상용 데이터
항목 번호
2800291
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
CMURZ9
GTIN
4046356537872
개당 중량(패키지 포함)
5,040 g
개당 중량(패키지 제외)
5,040 g
관세 번호
85049090
원산지
CN
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말