UPS-CP-MS-4X16A-IEC - 소켓 스트립
UPS-CP-MS-4X16A-IEC
-
소켓 스트립
2800294
4개의 IEC 16 A 슬롯이 있는 19'' 랙 설치용 소켓 스트립
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
설계
19" 랙 패치 모듈
전기적 속성
정격 주파수 f
N
50 Hz
공칭 전압 U
N
220 V AC ... 240 V AC
입력 데이터
정격 전압
240 V AC
정격 전류
최대 16 A
전원 공급 커넥터
C20 - IEC 60320
출력 데이터
정격 전압
240 V AC
정격 전류
16 A (열 퓨즈)
연결 부하
4x C19 - IEC 60320
치수
폭
483.00 mm
높이
44.00 mm
랙 장치
1 HU
깊이
90.00 mm
소재 사양
색상
검정
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
주변 온도(작동)
0 °C ... 40 °C
주변 온도(보관/운송)
0 °C ... 45 °C
허용 습도(작동)
0 % ... 90 % (응축 없음)
표준 및 규정
표준/사양
IEC 60320
상용 데이터
항목 번호
2800294
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
CMURZ9
GTIN
4046356537902
개당 중량(패키지 포함)
1,800 g
개당 중량(패키지 제외)
1,800 g
관세 번호
85049090
원산지
CN
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말