UPS-CP-19"MR - DIN 레일
UPS-CP-19"MR
-
DIN 레일
2800288
마운팅 레일 세트, 52 cm - 88 cm로 확장 가능, 19" 랙 및 캐비닛에 UPS 장치 및 배터리 모듈 마운트용
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
마운팅 소재
치수
폭
50.00 mm
높이
90.00 mm
깊이
880.00 mm
최대 추출 길이
880.00 mm
소재 사양
하우징 소재
강판, 아연 도금
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
0 °C ... 40 °C
주변 온도(보관/운송)
0 °C ... 45 °C
허용 습도(작동)
0 % ... 90 % (응축 없음)
상용 데이터
항목 번호
2800288
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
CMURZ9
GTIN
4046356537841
개당 중량(패키지 포함)
2,923.8 g
개당 중량(패키지 제외)
2,923.8 g
관세 번호
85049090
원산지
CN
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말