UC-EMLP (49X15)-EX - 플라스틱 라벨
0803227

플라스틱 라벨, 시트, 흰색(RAL 9010), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 마운팅 타입: 접착식, 개별 레이블 수: 4, 텍스트 필드 높이: 15 mm, 텍스트 필드 폭: 49 mm

제품의 세부 정보








이점

동일한 형태의 시트로 제공되는 마커는 BLUEMARK 인쇄 시스템을 사용해 빠르고 쉽게 인쇄할 수 있습니다
UC-EMLP ...-EX 접착식 장치 마커는 Ex 영역의 다양한 장비 타입을 마킹하기 위해 특별히 개발되었습니다
포맷은 인쇄 시 높은 수준의 배치 정확도를 자동으로 보장합니다.
넓은 사용 온도 범위로 인해 컨트롤 캐비닛과 필드에서도 라벨을 사용할 수 있습니다
시트는 기능 텍스트를 포함하기 위한 공간을 제공합니다.
또한 일반 가스 대기에서 보관하는 경우 IEC/EN 60079-0에 따른 폭발 위험이 있는 영역(ATEX)에서의 가독성, 부착 및 와이프 내성과 관련된 마킹 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 피닉스컨택트는 이러한 요구 사항이 일반적으로 발생하는 프로세스 엔지니어링 분야에 맞게 특별히 이러한 라벨을 개발했습니다
이러한 라벨은 DIN EN 61010-1에 따라 아세톤, 에탄올 및 MEK와 같은 화학 물질에 대한 와이프 내성 요구 사항을 충족합니다.
특수한 표면 및 접착 방식으로 인해 마커는 프로세스 엔지니어링의 까다로운 요구 사항을 충족합니다.