MNT-ISDN D/WH
-
타입 3 서지 보호 장치
2882349
소켓 어태치먼트 플러그, 전원 공급 장치용 서지 보호 및 통신 단자대 장비용 ISDN 연결 있음. 케이블 제공됨
제품의 세부 정보
제품 타입 | 장치 보호 |
제품군 | MAINTRAB |
IEC 카테고리 | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
설계 | 연결 플러그 |
국가별 용도 | D, A, NL, E, S, FIN, TR |
메시지 서지 보호 결함 | 광 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | III |
오염도 | 2 |
EN 타입 | T3 |
포트 수 | One |
연결 타입 | RJ45 |
연결 타입 | 접지 플러그/소켓 |
치수 도면 |
|
폭 | 63 mm |
높이 | 103 mm |
깊이 | 78 mm |
UL 94에 따른 난연성등급 | V-0 |
제품의 CTI 값 | 400 |
600 | |
절연 소재 | PA 6 |
하우징 소재 | PA 6 |
전원 공급 장치 | |
작동 방향 | L/N-PE & Signal Line-Earth Ground |
정격 전압 UN | 230/400 V AC (TN) |
230/400 V AC (TT - RCD와 함께만 사용) | |
정격 주파수 fN | 50 Hz (60 Hz) |
최대 연속 작동 전압 UC(L-N) | 275 V AC |
최대 연속 전압 UC(L-PE) | 360 V AC |
최대 연속 작동 전압 UC(N-PE) | 360 V AC |
정격 부하 전류 IL | 16 A (30 °C) |
접지 도체 전류 IPE IPE | ≤ 5 µA |
대기 전력 소모량 PC | ≤ 1 VA |
기준 테스트 전압 UREF | 255 V AC |
정격 방전 전류 In (8/20) µs | 3 kA (> 5x) |
결합 서지 UOC | 4 kV |
보호 레벨 Up (L-N) | ≤ 1.2 kV |
보호 레벨 Up (L-PE) | ≤ 1.5 kV |
보호 레벨 Up (N-PE) | ≤ 1.5 kV |
Iamax에서 잔류 전압, (L-N) | ≤ 1 kV (1 kA의 경우) |
≤ 1.2 kV (UOC) | |
Iamax에서 잔류 전압, (L-PE) | ≤ 1 kV (1 kA의 경우) |
≤ 1.5 kV (UOC) | |
Iamax에서 잔류 전압, (PE) | ≤ 1 kV (1 kA의 경우) |
≤ 1.5 kV (UOC) | |
UT (L-N)에서 TOV 동작 | 335 V AC (5 s / 내력 모드) |
440 V AC (120 분 / 장애 안전 모드) | |
UT (L-PE)에서 TOV 동작 | 440 V AC (5 s / 내력 모드) |
440 V AC (120 분s / 내력 모드) | |
1455 V AC (200 ms / 장애 안전 모드) | |
UT (N-PE)에서 TOV 동작 | 1200 V AC (200 ms / 장애 안전 모드) |
반응 시간 tA (L-N) | ≤ 25 ns |
반응 시간 tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
반응 시간 tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
최대 요구 백업 퓨즈 | 16 A (gG / B / C) |
단락-회로 전류 등급 ISCCR | 1.5 kA AC |
분기 배선이 있는 최대 백업 퓨즈 | 16 A (gG / B / C) |
정보 기술 | |
최대 연속 작동 전압 UC | 6 V DC |
정격 전류 | 1.5 A (25 °C) |
작동 유효 전류 IC(UC) | 500 µA |
대기 전력 소모량 PC | ≤ 1 VA |
접지 도체 전류 IPE IPE | ≤ 4 µA |
절연 저항 Riso: | ≥ 20 kΩ |
≤ 1000 MΩ | |
정격 방전 전류 In (8/20) µs(라인-라인) | 650 A |
정격 방전 서지 전류 입력 (8/20) µs (코어-어스) | 2.5 kA |
총 방출 서지 전류 ITotal (8/20) µs | 10 kA |
정격 펄스 전류 Ian (10/1000) µs(라인-라인) | 120 A |
정격 펄스 전류 Ian (10/1000) µs(라인-어스) | 200 A |
출력 전압 한도 1 kV/µs(라인-어스) 스파이크 | ≤ 900 V |
출력 전압 한도 1 kV/µs(라인-라인) 정적 | ≤ 10 V |
출력 전압 한도 1 kV/µs(라인-어스) 정적 | ≤ 900 V |
In(전선-전선)에서 잔류 전압 | ≤ 20 V |
In(전선-접지)에서 잔류 전압 | ≤ 50 V |
전압 보호 레벨 Up(라인-라인) | ≤ 65 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
전압 보호 레벨 Up(라인-어스) | ≤ 900 V (C2 - 4 kV / 2 kA) |
응답 시간 tA(라인-라인) | ≤ 1 ns |
응답 시간 tA(라인-어스) | ≤ 100 ns |
컷오프 주파수 fg(3 dB), 100 Ω 시스템에서 대칭 | 타입 300 kHz |
용량 (코어-코어) | 타입 6 nF |
용량 (코어-어스) | 타입 5 pF |
교류 전류 전송 용량(라인-라인) | 1 A - 1 s |
교류 전류 전송 용량(라인-어스) | 10 A - 1 s |
펄스 재설정 시간(라인-라인) | ≤ 1 ms |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 (어린이 안전용) |
주변 온도(작동) | -25 °C ... 75 °C |
주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 75 °C |
고도 | ≤ 2000 m (amsl) |
허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % |
표준/사양 | IEC 61643-11 |
참고 | 2011 |
표준/사양 | EN 61643-11 |
참고 | 2012 |
표준/사양 | EN 61643-21 |
참고 | A2:2013 |
표준/사양 | IEC 61643-21 |
참고 | A2:2012 |
마운트 타입 | 메인 소켓에 플러그인 |
항목 번호 | 2882349 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
참고 | 주문 제작(환불 불가) |
제품 키 | CL1423 |
GTIN | 4046356073424 |
개당 중량(패키지 포함) | 209.6 g |
개당 중량(패키지 제외) | 209.6 g |
관세 번호 | 85363010 |
원산지 | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |