MNT-1 CH II
-
타입 3 서지 보호 장치
2882255
어태치먼드(Attachment) 플러그, 주전원 소켓용 서지 보호 있음, 옵티컬 전원 및 결함 디스플레이. 국가별 버전: CH
제품의 세부 정보
| 제품군 | MAINTRAB |
| IEC 전원 공급 시스템 | TN |
| TT | |
| 설계 | 연결 플러그 |
| 국가별 용도 | CH |
| 메시지 서지 보호 결함 | 광 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 2 |
| IEC 카테고리 | III |
| T3 | |
| EN 타입 | T3 |
| 포트 수 | One |
| 연결 타입 | 접지 플러그/소켓 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 56 mm |
| 높이 | 76 mm |
| 깊이 | 79 mm |
| 색상 | 검정색 (RAL 9005) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V-0 |
| 제품의 CTI 값 | 400 |
| 600 | |
| 절연 소재 | PA 6 |
| 하우징 소재 | PA 6 |
| 보호 경로 | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| 작동 방향 | L(N)-PE |
| 정격 전압 UN | 230/400 V AC (TN) |
| 정격 주파수 fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 최대 연속 작동 전압 UC(L-N) | 275 V AC |
| 최대 연속 전압 UC(L-PE) | 360 V AC |
| 최대 연속 작동 전압 UC(N-PE) | 360 V AC |
| 정격 부하 전류 IL | 16 A (30 °C) |
| 접지 도체 전류 IPE IPE | ≤ 5 µA |
| 대기 전력 소모량 PC | ≤ 1 VA |
| 기준 테스트 전압 UREF | 255 V AC |
| 결합 서지 UOC | 6 kV |
| 에너지 흡수 대칭 | 140 J (L-N (L)) |
| 에너지 흡수 비대칭 | 220 J (L(N)-PE) |
| 보호 레벨 Up | ≤ 1.5 kV |
| UT (L-N)에서 TOV 동작 | 460 V AC (5 s / 내력 모드) |
| 460 V AC (120 분 / 장애 안전 모드) | |
| UT (L-PE)에서 TOV 동작 | 460 V AC (5 s / 내력 모드) |
| 460 V AC (120 분s / 내력 모드) | |
| 1455 V AC (200 ms / 장애 안전 모드) | |
| UT (N-PE)에서 TOV 동작 | 1200 V AC (200 ms / 장애 안전 모드) |
| 반응 시간 tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| 반응 시간 tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| 반응 시간 tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| 최대 요구 백업 퓨즈 | 16 A (gG / B / C) |
| 단락-회로 전류 등급 ISCCR | 1.5 kA AC |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 (어린이 안전용) |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 75 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 75 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m (amsl) |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % |
| 공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances) | |
| 표준/규정 | EN 60664-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-1 / EN 61643-11 |
| 표준/사양 | IEC 61643-11 |
| 참고 | 2011 |
| 표준/사양 | EN 61643-11 |
| 참고 | 2012 |
| 마운트 타입 | 메인 소켓에 플러그인 |
| 항목 번호 | 2882255 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | CL1421 |
| GTIN | 4046356143547 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 113 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 97.35 g |
| 관세 번호 | 85363010 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171203 |
| ECLASS-15.0 | 27171203 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000942 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121620 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-NO: 해당 사항 없음) |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
| SCIP | 25219964-fb1c-46c8-a002-9db7cc5f172f |