VAL-MS 580-ST - 타입 2 서지 보호 커넥터
2920434

타입 2 서지 보호 플러그, VAL-MS 베이스 부품용 고용량 배리스터 있음, 열 모니터링, 시각적 결함 경고. 설계: 580 V AC

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보









이점

다양한 응용 분야에서 수백만 번 이상 입증된 품질
1 HP의 업계 표준 전체 너비로 인해 브리지를 사용한 신속한 설치 가능
플러그타입 보호 모듈로 인한 손쉬운 테스트 및 절연 방법
다양한 정격 전압으로 인한 다양한 적용 분야
높은 수준의 모듈성을 바탕으로 모든 애플리케이션에 적합한 개별 솔루션 제공