VAL-MS/4+0-BE/FM RN.
-
타입 2 서지 보호 베이스 부품
2906484
기본 요소, VALVETRAB MS 시리즈 제품의 유형 2 피뢰기용, 원격 표시 접점. 버전, 3상 전원 공급용, N 및 PE 도체의 개별 설치.
제품의 세부 정보
| 일반 | |
| 참고 | 터치손상방지 캐비닛에 설치용. UC > 500 V인 적용 분야의 경우 측면에서의 거리와 연결 영역에서의 거리는 접지된 부품을 포함하여 다른 액티브 부품 간에 최소한 5 mm여야 합니다. |
| 제품 타입 | 베이스 부품 |
| 제품군 | VALVETRAB MS |
| IEC 카테고리 | II |
| T2 | |
| EN 타입 | T2 |
| 설계 | 베이스 부품, DIN 레일 마운팅 |
| 핀 수 | 4 |
| 메시지 서지 보호 결함 | 원격 표시등 접점 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 2 |
| 정격 주파수 fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 인디케이터/원격 시그널링 | |
| 연결 이름 | 원격 결함 표시등 접점 |
| 스위칭 기능 | 전환 접점 |
| 작동 전압 | 5 V AC ... 250 V AC |
| 30 V DC | |
| 작동 전류 | 5 mA AC ... 750 mA AC |
| 1 A DC | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스크류 스레드 | M5 |
| 조임 토크 | 3 Nm (1.5 mm² ... 16 mm²) |
| 4.5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| 스트리핑 길이 | 16 mm |
| 연선 케이블 사이즈 | 1.5 mm² ... 25 mm² |
| 단선 케이블 사이즈 | 1.5 mm² ... 35 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 15 ... 2 |
| 연결 타입 | 포크 타입 케이블 러그 |
| 연선 케이블 사이즈 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| 원격 결함 표시등 접점 | |
| 연결 타입 | COMBICON을 통한 플러그/스크류 연결방식 |
| 스크류 스레드 | M2 |
| 조임 토크 | 0.25 Nm |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 28 ... 16 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 71 mm |
| 높이 | 98.7 mm |
| 깊이 | 51.5 mm (DIN 레일 7.5 mm 포함) |
| 수평 간격 | 4 HP |
| 색상 | 검정색 (RAL 9005) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V-0 |
| 제품의 CTI 값 | 600 |
| 절연 소재 | PBT |
| 소재 그룹 | I |
| 하우징 소재 | PBT |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 아니오 |
| 작동 방향 | 4L-PEN |
| 정격 주파수 fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 최대 연속 작동 전압 UC | 800 V AC |
| 정격 부하 전류 IL | 80 A |
| 단락-회로 전류 등급 ISCCR | 25 kA |
| V 형 관통 배선이 있는 최대 백업 퓨즈 | 80 A (gG) |
| 분기 배선이 있는 최대 백업 퓨즈 | 125 A (gG) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 (모든 단자점 사용 시에만) |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m (amsl) |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % |
| 충격(작동) | 30g (하프-사인 / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| 진동(작동) | 7.5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X, Y, Z) |
| UL 사양 | |
| 정격 전압 | 690 V AC |
| 정격 주파수 | 50/60 Hz |
| SPD 타입 | 4CA |
| UL 인디케이터/원격 시그널링 | |
| 작동 전압 | 125 V AC |
| AC 작동 전류 | 1 A AC |
| UL 연결 데이터 | |
| 조임 토크 | 30 lbf-in. |
| AWG 케이블 사이즈 | 14 ... 2 |
| 표준/사양 | IEC 61643-11 |
| 참고 | 2011 |
| 표준/사양 | EN 61643-11 |
| 참고 | 2012 |
| 마운트 타입 | DIN 레일: 35 mm |
| 항목 번호 | 2906484 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CL1151 |
| GTIN | 4055626081601 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 293.7 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 293.7 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
| ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 1.109 kg CO2e |