VAL-MS 60 - 타입 2 서지 어레스터
2868020

베이스 부품 및 고용량 배리스터가 있는 보호 커넥터로 구성된 서지 어레스터, NS 35/7.5 마운트용, 1-채널

제품의 세부 정보









이점

다양한 응용 분야에서 수백만 번 이상 입증된 품질
1 HP의 업계 표준 전체 너비로 인해 브리지를 사용한 신속한 설치 가능
플러그타입 보호 모듈로 인한 손쉬운 테스트 및 절연 방법
다양한 정격 전압으로 인한 다양한 적용 분야
높은 수준의 모듈성을 바탕으로 모든 애플리케이션에 적합한 개별 솔루션 제공