VAL-MS 230/3+1-PT - 타입 2 서지 어레스터
1248961

서지 보호 장치, 구성품: 푸쉬-인 연결 기술이 적용된 베이스 부품 및 보호 플러그, NS 35/7.5에 마운트용. 정격 전압: 230 V AC, 3+1 회로

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

손쉬운 설치를 위한 푸쉬-인 연결 기술 및 전체 컨트롤 캐비닛에서의 일관된 연결 기술
권장 연결 토크를 확인할 필요가 없기 때문에 배선 시간 절약
관통 배선으로 인한 추가 설치 소재 절약