F-MS 12 - 타입 2 서지 어레스터
2817987

서지 피뢰기 유형 2, 기본 요소 및 보호 플러그로 구성, N-PE 전체 전류 스파크 갭, NS 35/7.5 마운트용, 하우징 폭: 17.5mm(1Div.)

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

다양한 응용 분야에서 수백만 번 이상 입증된 품질
1 HP의 업계 표준 전체 너비로 인해 브리지를 사용한 신속한 설치 가능
플러그타입 보호 모듈로 인한 손쉬운 테스트 및 절연 방법
다양한 정격 전압으로 인한 다양한 적용 분야
높은 수준의 모듈성을 바탕으로 모든 애플리케이션에 적합한 개별 솔루션 제공