BLT-T2-1S-320-UT - 타입 2 서지 어레스터
2906101

타입 2 서지 어레스터, 라이트, 케이블 연결 박스, 설치 박스에 범용 마운팅, sill-타입 트렁킹, 바닥 아래 설치 또는 엔드 장치에 직접 설치용. 특히 광학 결함 표시가 있는 절연 클래스 I용. 분기 설치 또는 관통 배선. 버전: 230 V AC

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

빌딩 설치를 위한 최상의 추가적 보호를 통해 긴 서비스 수명과 최종 장치의 가용성 향상
파워 서플라이를 위한 최적의 추가 보호 성능을 통해 LED 조명의 서비스 수명과 가용성 향상
오류 발생 시 부하 회로에 대한 셧다운 기능을 통해 우수한 수준의 정보 제공
기계적/시각적 상태 인디케이터를 사용하여 무전압으로 장치에 대한 간단한 상태 모니터링
통합 일롱게이티드 홀을 통한 마운팅으로 인한 유연한 설치
스텁 또는 관통 배선 연결
유연 설치
통합 일롱게이티드 홀을 통해 고정
컴팩트 설계
LED를 통한 광학 상태 인디케이터
L'은 라이트의 전원 공급 장치가 분리되어 발생한 서지 보호 장치의 오류를 표시합니다
도로, 터널 또는 개체 조명에 광범위하게 사용