FLT-CP-1S-350
-
타입 1+2 특수 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터
2859738
유형 1+2 / 클래스 I+II / B+C 피뢰기에 따른 플러그형 낙뢰 전류 및 서지 피뢰기 조합. AEC 원리에 따라 조정된 피뢰기, 1상 전원 공급 네트워크용, 개별 설치된 PE 및 N(L1, PE, N).
제품의 세부 정보
| IEC 카테고리 | I + II |
| T1 + T2 | |
| EN 타입 | T1 + T2 |
| IEC 전원 공급 시스템 | TN-S |
| TT | |
| 설계 | DIN 레일 모듈, 2-섹션, 분리 가능 |
| 핀 수 | 2 |
| 메시지 서지 보호 결함 | 광 원격 표시등 접점 |
| 어레스터는 다음 소프트웨어 버전의 CHECKMASTER를 사용해 테스트할 수 있습니다: | SW 개정판 3.00에서 제공 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 2 |
| 정격 주파수 fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 인디케이터/원격 시그널링 | |
| 연결 이름 | 원격 결함 표시등 접점 |
| 스위칭 기능 | 전환 접점 |
| 작동 전압 | 12 V AC ... 250 V AC |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| 작동 전류 | 10 mA AC ... 1 A AC |
| 1 A DC (30 V DC) | |
| 연결 타입 | 스크류 단자대 |
| 스크류 스레드 | M5 |
| 조임 토크 | 4.5 Nm |
| 스트리핑 길이 | 18 mm |
| 연선 케이블 사이즈 | 2.5 mm² ... 25 mm² |
| 단선 케이블 사이즈 | 2.5 mm² ... 35 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 13 ... 2 |
| 원격 결함 표시등 접점 | |
| 연결 타입 | COMBICON을 통한 플러그/스크류 연결방식 |
| 스크류 스레드 | M2 |
| 조임 토크 | 0.25 Nm |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 28 ... 16 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 71.2 mm |
| 높이 | 95 mm |
| 깊이 | 71.5 mm |
| 수평 간격 | 4 Div. |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V-0 |
| 제품의 CTI 값 | 600 |
| 절연 소재 | PA 6.6/PBT |
| 소재 그룹 | I |
| 하우징 소재 | PBT |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 아니오 |
| 보호 경로 | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| 작동 방향 | 1L-N & N-PE |
| 정격 전압 UN | 240 V AC (TN-S) |
| 240 V AC (TT) | |
| 정격 주파수 fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 최대 연속 작동 전압 UC(L-N) | 350 V AC |
| 최대 연속 작동 전압 UC(N-PE) | 350 V AC |
| 정격 부하 전류 IL | 125 A (< 55 °C) |
| 접지 도체 전류 IPE IPE | ≤ 0.01 mA |
| 대기 전력 소모량 PC | ≤ 100 mVA |
| 정격 방전 서지 전류 In (8/20) µs (L-N) | 25 kA |
| 정격 방전 서지 전류 In (8/20) µs (L-PE) | 25 kA |
| 정격 방전 서지 전류 In (8/20) µs (N-PE) | 100 kA |
| 임펄스 방전 전류 (10/350) µs (L-N), 충전 | 12.5 다음과 같음 |
| 임펄스 방전 전류 (10/350) µs (L-N), 특정 에너지 | 160 kJ/Ω |
| 임펄스 방전 전류 (10/350) µs (L-N), 피크 전류 값 limp | 25 kA |
| 임펄스 방전 전류 (10/350) µs (L-PE), 충전 | 12.5 다음과 같음 |
| 임펄스 방전 전류 (10/350) µs (L-PE), 특정 에너지 | 160 kJ/Ω |
| 임펄스 방전 전류 (10/350) µs (L-PE), 피크 전류 값 limp | 25 kA |
| 임펄스 방전 전류 (10/350) µs (N-PE), 충전 | 50 다음과 같음 |
| 임펄스 방전 전류 (10/350) µs (N-PE), 특정 에너지 | 2500 kJ/Ω |
| 임펄스 방전 전류 (10/350) µs (N-PE), 피크 전류 값 limp | 100 kA |
| 속류 퀀칭(quenching) 용량 Ifi (L-N) | 25 kA (264 V AC) |
| 3 kA (350 V AC) | |
| 속류 인터럽트 등급 Ifi (N-PE) | 100 A (350 V AC) |
| 단락-회로 전류 등급 ISCCR | 25 kA (264 V AC) |
| 3 kA (350 V AC) | |
| 보호 레벨 Up (L-N) | ≤ 1.5 kV |
| 보호 레벨 Up (L-PE) | ≤ 2.2 kV |
| 보호 레벨 Up (N-PE) | ≤ 1.5 kV |
| 잔류 전압 Ures(L-N) | ≤ 1.5 kV (입력에 있음) |
| ≤ 1.2 kV (10 kA) | |
| ≤ 1 kV (5 kA) | |
| ≤ 0.9 kV (3 kA) | |
| 잔류 전압 Ures(L-PE) | ≤ 2.2 kV (입력에 있음) |
| ≤ 2 kV (10 kA) | |
| ≤ 1.8 kV (5 kA) | |
| ≤ 1.6 kV (3 kA) | |
| 잔류 전압 Ures (N-PE) | ≤ 1.5 kV (입력에 있음) |
| ≤ 1 kV (10 kA) | |
| ≤ 0.9 kV (5 kA) | |
| ≤ 0.8 kV (3 kA) | |
| UT (L-N)에서 TOV 동작 | 415 V AC (5 s / 내력 모드) |
| 457 V AC (120 분 / 장애 안전 모드) | |
| UT (N-PE)에서 TOV 동작 | 1200 V AC (200 ms / 내력 모드) |
| 반응 시간 tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| 반응 시간 tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| V 형 관통 배선이 있는 최대 백업 퓨즈 | 125 A (gG) |
| 분기 배선이 있는 최대 백업 퓨즈 | 315 A (gG) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 (모든 단자점 사용 시에만) |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m (amsl) |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % |
| 충격(작동) | 25g (하프-사인 / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| 진동(작동) | 5g (5 - 500 Hz/2.5 h/X, Y, Z) |
| UL 사양 | |
| 최대 연속 작동 전압 MCOV(L-N) | 264 V AC |
| 최대 연속 작동 전압 MCOV(L-G) | 528 V AC |
| 최대 연속 작동 전압 MCOV (N-G) | 264 V AC |
| 정격 방전 전류 In (L-N) | 20 kA |
| 정격 방전 전류 In (L-G) | 20 kA |
| 정격 방전 전류 In (N-G) | 20 kA |
| 보호 경로 | L-N |
| L-G | |
| N-G | |
| 정격 전압 | 240 V AC |
| 전원 분배 시스템 | Split phase |
| 정격 주파수 | 50/60 Hz |
| 측정된 제한 전압 MLV (L-N) | 1340 V |
| 측정된 제한 전압 MLV (L-G) | 1550 V |
| 측정된 제한 전압 MLV (N-G) | 1080 V |
| 속류 (L-N) | 10 kA (264 V AC) |
| 속류 (L-G) | 200 A (264 V AC) |
| SPD 타입 | 4CA |
| UL 인디케이터/원격 시그널링 | |
| 작동 전압 | 125 V AC |
| AC 작동 전류 | 1 A AC |
| UL 연결 데이터 | |
| 조임 토크 | 40 lbf-in. |
| AWG 케이블 사이즈 | 12 ... 2 |
| 공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances) | |
| 표준/규정 | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-1 |
| 표준/사양 | IEC 61643-11 |
| 참고 | 2011 |
| 표준/사양 | EN 61643-11 |
| 참고 | 2012 |
| 마운트 타입 | DIN 레일: 35 mm |
| 항목 번호 | 2859738 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CL1211 |
| GTIN | 4017918956455 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 706.7 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 706.7 g |
| 관세 번호 | 85363030 |
| 원산지 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |