FLT-CP-N/PE-350-ST
-
타입 1 서지 보호 커넥터
2859686
타입 1/클래스 I/B 어레스터(낙뢰 전류 어레스터) 교체 플러그, N-PE 경로용, FLASHTRAB 컴팩트 시리즈 제품과 결합 가능.
제품의 세부 정보
| IEC 카테고리 | I / II |
| T1 / T2 | |
| EN 타입 | T1 / T2 |
| IEC 전원 공급 시스템 | TN |
| TT | |
| 설계 | 수 |
| 핀 수 | 1 |
| 메시지 서지 보호 결함 | 광 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 2 |
| 정격 주파수 fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 연결 타입 | 플러그형 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 35.45 mm |
| 높이 | 46.6 mm |
| 깊이 | 56.4 mm |
| 수평 간격 | 2 Div. |
| 색상 | 파란색-회색 (RAL 7031) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V-0 |
| 제품의 CTI 값 | 600 |
| 절연 소재 | PA 6.6/PBT |
| 소재 그룹 | I |
| 하우징 소재 | PBT |
| 보호 경로 | N-PE |
| 작동 방향 | N-PE |
| 정격 전압 UN | 240 V AC (TN - only N-PE) |
| 240 V AC (TT - only N-PE) | |
| 정격 주파수 fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 최대 연속 작동 전압 UC | 350 V AC |
| 접지 도체 전류 IPE IPE | ≤ 0.01 mA |
| 정격 방전 전류 In (8/20) µs | 100 kA |
| 임펄스 방전 전류 (10/350) µs, 충전 | 50 다음과 같음 |
| 임펄스 방전 전류 (10/350) µs, 특정 에너지 | 2500 kJ/Ω |
| 임펄스 방전 전류 (10/350) µs, 피크 값 limp | 100 kA |
| 속류 인터럽트 등급 Ifi | 100 A (350 V AC) |
| 보호 레벨 Up | ≤ 1.5 kV |
| 잔류 전압 Ures | ≤ 1.5 kV (입력에 있음) |
| ≤ 1 kV (10 kA) | |
| ≤ 0.9 kV (5 kA) | |
| ≤ 0.8 kV (3 kA) | |
| 임펄스 작동 전압 6 kV (1.2/50) µs | ≤ 1.5 kV |
| UT에서 TOV 동작 | 1200 V AC (200 ms / 내력 모드) |
| 반응 시간 tA | ≤ 100 ns |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m (amsl) |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % |
| 충격(작동) | 25g (하프-사인 / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| 진동(작동) | 5g (5 - 500 Hz/2.5 h/X, Y, Z) |
| UL 사양 | |
| 최대 연속 작동 전압 MCOV (N-G) | 264 V AC |
| 정격 방전 전류 In (N-G) | 20 kA |
| 보호 경로 | N-G |
| 전원 분배 시스템 | Split phase |
| 정격 주파수 | 50/60 Hz |
| 측정된 제한 전압 MLV (N-G) | 1080 V |
| 속류 (L-G) | 200 A (264 V AC) |
| SPD 타입 | 4CA |
| 공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances) | |
| 표준/규정 | EN 60664-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-11 |
| 표준/사양 | IEC 61643-11 |
| 참고 | 2011 |
| 표준/사양 | EN 61643-11 |
| 참고 | 2012 |
| 마운트 타입 | 기본 요소에 있음 |
| 항목 번호 | 2859686 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CL1211 |
| GTIN | 4017918956523 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 225.5 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 205 g |
| 관세 번호 | 85363030 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 86f5a0c2-1487-4562-80ca-af41d8412aa4 |