PLT-EE-T3-60AC-P
-
타입 3 서지 보호 커넥터
1249055
PLT-EE 제품군의 타입 3 서지 보호용 교체 플러그. 정격 전압 60 V
제품의 세부 정보
| IEC 전원 공급 시스템 | TN-S |
| 설계 | 수 |
| 핀 수 | 2 |
| 메시지 서지 보호 결함 | 광 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 2 |
| IEC 카테고리 | III |
| T3 | |
| EN 타입 | T3 |
| 포트 수 | One |
| 연결 타입 | 플러그형 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 17.7 mm |
| 높이 | 46.8 mm |
| 깊이 | 62.7 mm |
| 수평 간격 | 1 Div. |
| 색상 | 트래픽 그레이 B (RAL 7043) |
| 트래픽 그레이 B (RAL 7043) | |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V-0 |
| 제품의 CTI 값 | 600 |
| 절연 소재 | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PA 6.6-FR | |
| 하우징 소재 | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PA 6.6-FR |
| 보호 경로 | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| 정격 전압 UN | 60 V AC (TN-S) |
| 정격 주파수 fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 최대 연속 작동 전압 UC | 80 V AC |
| 접지 도체 전류 IPE IPE | ≤ 5 µA |
| 대기 전력 소모량 PC | ≤ 5.3 mVA (UREF) |
| ≤ 8.4 mVA (UC) | |
| 기준 테스트 전압 UREF | 66 V AC |
| 정격 방전 전류 In (8/20) µs | 2 kA |
| 결합 서지 UOC | 4 kV |
| 보호 레벨 Up (L-N) | ≤ 0.48 kV |
| 보호 레벨 Up (L-PE) | ≤ 0.8 kV |
| 보호 레벨 Up (N-PE) | ≤ 0.8 kV |
| UT (L-N)에서 TOV 동작 | 120 V AC (120 분s / 내력 모드) |
| UT (L-PE)에서 TOV 동작 | 120 V AC (120 분s / 내력 모드) |
| 반응 시간 tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| 반응 시간 tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| 반응 시간 tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| 단락-회로 전류 등급 ISCCR | 6 kA AC |
| 분기 배선이 있는 최대 백업 퓨즈 | 16 A (gG / B / C) |
| 추가 기술 데이터 | |
| 잔류 전압 Ures(L-N) | ≤ 0.42 kV (1 kA의 경우) |
| ≤ 0.48 kV (2 kA의 경우) | |
| ≤ 0.4 kV (UOC = 2 kV) | |
| 잔류 전압 Ures(L-PE) | ≤ 0.55 kV (1 kA의 경우) |
| ≤ 0.6 kV (2 kA의 경우) | |
| ≤ 0.6 kV (UOC = 2 kV) | |
| 잔류 전압 Ures (N-PE) | ≤ 0.55 kV (1 kA의 경우) |
| ≤ 0.6 kV (2 kA의 경우) | |
| ≤ 0.6 kV (UOC = 2 kV) | |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m (작동 전압 원격 접점 ≤ 250 V) |
| ≤ 6000 m (작동 전압 원격 접점 ≤ 150 V) | |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % |
| 충격(작동) | 30g (하프-사인 / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| 진동(작동) | 5g (5 ... 500 Hz / 2.5 h / X, Y, Z) |
| 표준/사양 | IEC 61643-11 |
| 참고 | 2011 |
| EN 61643-11 | |
| 표준/사양 | EN 61643-11 |
| 참고 | 2012 |
| 마운트 타입 | 기본 요소에 있음 |
| 항목 번호 | 1249055 |
| 패키지 단위 | 10 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CLP312 |
| GTIN | 4063151351199 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 36 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 33 g |
| 관세 번호 | 85363030 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
| ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |