FLT-SEC-P-T1-N/PE-440/100-P - 타입 1 서지 보호 커넥터
2907263

FLASHTRAB SEC 제품군의 낙뢰 어레스터용 교체 플러그, 누출 전류 없음, N-PE 경로용.

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

낙뢰 전류 피뢰기에서 장치 보호에 이르기까지 최적의 에너지 조정을 통한 범용 사용을 위한 서지 보호 제품군
일관된 플러그타입 보호 모듈을 사용한 손쉬운 유지 관리
기계적/시각적 상태 인디케이터 및 원격 표시 접점이 제공하는 뛰어난 수준의 정보
낮은 잔류 전압 특성을 가진 스파크 갭 기술을 사용해 고에너지 낙뢰 전류 발생 시 최적의 보호 효과 제공
최소한의 공간에서 최고 수준의 성능: 높은 정격 전압에서 높은 방전 용량을 제공하는 컴팩트한 디자인