VAL-US-240/40/2+1-FM - 서지 보호 장치
2910365

Surge protective device,UL Listed type 1 and IEC type 2, three channel with remote indicator contact for 240/480 V split phase AC, 3-wire plus ground.

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

플로팅 원격 표시 접점 있음
개별 어레스터용 광학 기계적 상태 표시
멀티 채널 타입 2 어레스터
모든 슬롯의 기계적 키 연결