TPE150ZGX/500210021 S00088 - 터치 패널
2401259

강화-터치 패널, 38.1 cm / 15"-TFT 디스플레이 (아날로그 저항막 방식(GFG)), 1024 x 768 픽셀 (XGA), 262144 색, Intel® Atom™ Z510PT 1.1 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x Ethernet(10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows® CE 6.0, Movicon™, 버스 시스템 없음.

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품