TP151XIT-10/3117C240 S00050
-
터치 패널
2400981
터치 패널, 38.1 cm / 15"-TFT 디스플레이 (저항막 방식 산업용 터치스크린), 1024 x 768 픽셀 (XGA), 262144 색, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB 호스트 1.1, 1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 6.0, Movicon™, MPI.