TP105STS/100631201 S00069
-
터치 패널
2401460
터치 패널, 26.4 cm / 10.4"-TFT 디스플레이 (아날로그 저항막 방식(폴리에스테르)), 800 x 600 픽셀 (SVGA), 262144 색, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/485), 1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, 개방형 플랫폼, DualCAN.
제품의 세부 정보
| 컴퓨터 데이터 | |
| 프로세서 | Arm® Cortex®-A8, 800 MHz |
| 운영 체제 | Windows® Embedded Compact 7 |
| 주 메모리 | 512 MB LPDDR SDRAM |
| 데이터 저장소 | NAND-Flash, 1 GB |
| 슬롯 | 1x SD |
| 디스플레이 | |
| 디스플레이 타입 | 26.4 cm / 10.4"-TFT |
| 화면 해상도 | 800 x 600 픽셀 (SVGA) |
| 터치 기술 | 아날로그 저항막 방식(폴리에스테르) |
| 디스플레이 조명 타입 | LED |
| 밝기 | 340 cd/m² 일반(조정 가능) |
| MTBF | 50000 h |
| 색상 스펙트럼 | 262144 색 |
| 왼쪽 읽기 각도 | 70.00 ° |
| 오른쪽 읽기 각도 | 70.00 ° |
| 위쪽 읽기 각도 | 50.00 ° |
| 아래쪽 읽기 각도 | 60.00 ° |
| 인터페이스 | 2x USB Host 2.0 |
| 1x COM (RS-232) | |
| 1x COM (RS-232/485) | |
| 네트워크 | 1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45 |
| 버스 시스템 | DualCAN |
| 사용자 소프트웨어 | 개방형 플랫폼 |
| 배터리 서비스 수명 | 5년(일반) |
| 공급 | |
| 전원 공급 장치 | 24 V DC ±20 % |
| 일반 전류 소모량 | 0.6 A |
| 실시간 클럭(clock) | |
| 실시간 클럭 | 예 |
| 마운트 타입 | 전면부 마운팅 |
| 소재 전면부 플레이트 | 알루미늄 (자연 양극 산화 처리) |
| 하우징 소재 | 강판, 아연 도금 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP65(전면부), IP20(후면부) |
| NEMA 4X | |
| 주변 온도(작동) | 0 °C ... 50 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 70 °C |
| 고도 | 3000 m |
| 허용 습도(작동) | 20 % ... 85 % |
| 충격 | 15g, IEC 60068-2-27에 따름 |
| 진동 (동작) | EN 60068-2-6에 따른 1g |
| 외부 치수(dimensions) | |
| 폭 / 높이 / 깊이 | 295 mm / 220 mm / 5 mm (전면부 플레이트 치수) |
| 설치 치수(dimensions) | |
| 폭 / 높이 / 설치 깊이 | 287 mm / 212 mm / 59 mm (마운팅 컷아웃, 버스 시스템이 장치에 있는 경우 버스가 있는 깊이) |
| 항목 번호 | 2401460 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRCABA |
| GTIN | 4055626231433 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 1,900 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 1,900 g |
| 관세 번호 | 84714100 |
| 원산지 | DE |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001412 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211900 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
호환 가능한 제품
-
-
USB FLASH DRIVE - USB 메모리 스틱 2402809
-
SD FLASH 2GB - 프로그램/구성 메모리 2988162
-
10,4" DISPLAY PROTECTIVE FOIL - 보호 포일 2701376
-
HMI BATTERY - 배터리/어큐뮬레이터 2701383
-
HMI SCB MOUNTING KIT 6 - 마운팅 소재 2701385
-
HMI SCB MOUNTING KIT 8 - 마운팅 소재 2701387
-
HMI WALL MOUNTING KIT - 마운팅 소재 2701380
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - PCB 커넥터 1751312