TP105STS/100131203 S00069 - 터치 패널
2400829

터치 패널, 26.4 cm / 10.4"-TFT 디스플레이 (아날로그 저항막 방식(폴리에스테르)), 800 x 600 픽셀 (SVGA), 262144 색, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, 개방형 플랫폼, 버스 시스템 없음.

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품