TP070STW/100130003 S00082
-
터치 패널
2400742
터치 패널, 17.8 cm / 7"-TFT 디스플레이 (저항막 방식 산업용 터치스크린), 800 x 480 픽셀 (WVGA), 262144 색, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45, Debian GNU/Linux, Midori Browser, 버스 시스템 없음.