TP070ATW/107320000 S00003 - 터치 패널
2400714

터치 패널, 17.8 cm / 7"-TFT 디스플레이 (아날로그 저항막 방식(폴리에스테르)), 800 x 480 픽셀 (WVGA), 65536 색, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, MPI.

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품