ST - A -TF-SET INSTA-PRO - 툴백, 장착됨
1103843

공구 랩, 장착품: 전압 탐지기 12 ... 1000 V AC/1000 V DC, 케이블 커터, 전원측 커터, 니들 노즈 플라이어, 워터 펌프 플라이어, 사다리꼴 크림핑 공구 0.14 ...10 mm2, 커터가 있는 피복 분리 공구 0.02 ... 10 mm2, 피벗 블레이드가 있는 피복 분리 공구 Ø 4.5 ... 40 mm, 라운드 종방향 커터가 있는 피복 분리 공구 Ø 8 ... 13 mm, 육각형 렌치 세트, VDE 스크류 드라이버 – 슬림 설계, 슬롯: 0.4x2.0 / 0.6x3.5 / 0.8x4.0 교차: PZ1 / PZ2, 폴딩 미터

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품


이점

범용 도구 세트, TOOL 폭스 도구 제품군의 절단, 피복 분리, 크림핑 및 테스트 도구 포함
견고하고 튼튼한 툴 백